(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易6角ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易6角ホルダー

通常価格(税別)
3,019円 ~ 6,426円
税込価格
3,321円 ~ 7,069円

【用途】・溶接や製缶作業時の仮固定治具として使用できます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
吸着力(N)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64
98
15
96
4573578902626
400.0
544-2710

1個

3,019( 3,321円 )

1日目

83
98
15
120
4573578902633
400.0
544-2693

1個

3,793( 4,172円 )

1日目

105
196
16
155
4573578902640
1000.0
544-1167

1個

4,261( 4,687円 )

1日目

121
392
26
190
4573578902657
1500.0
544-2730

1個

6,426( 7,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶接や製缶作業時の仮固定治具として使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易6角ホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました