(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F387TCGUGU161616-100CM
グローバルコアホース F787/F387/F487 ユアツハイカンヨウブヒン

グローバルコアホース F787/F387/F487 F387TCGUGU161616-100CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,756円
税込単価
21,732円

【特長】・ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承...

詳細情報を確認する

  • 許容曲げ半径(mm以上):
    150
  • 内径(mm):
    25.0
  • ホース内径(inch):
    1
  • 材質1:
    合成ゴム

(i)ご注意

  • ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
  • ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。

型番

F387TCGUGU161616-100CM 解除

Loading...

F387TCGUGU161616-100CM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
使用圧力(MPa)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F387TCGUGU161616-100CM

35.4
21.0
2290.0
243-8248

1個

19,756( 21,732円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください
・加工品の為、返品はご遠慮ください
・4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です
【用途】
・工作機械、その他油圧設備全般に
【材質】
・合成ゴム

(i)ご注意

  • ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
  • ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。

F387TCGUGU161616-100CMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルコアホース F787/F387/F487の型番F387TCGUGU161616-100CMのページです。
型番F387TCGUGU161616-100CMに関する仕様情報を記載しております。

グローバルコアホース F787/F387/F487のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F487TCGUGU161616-100CM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(mm) 使用圧力(MPa) 質量(g) トラスココード

23,125円

( 25,438円 )
1個 -

4日目

37.828.02460.0245-2456

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました