(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) DB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DB280N5
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) DB トルクレンチ

通常単価(税別)
38,639円
税込単価
42,503円

【セット内容】・校正・検査証明書

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DB280N5 解除

Loading...

 
カタログを表示

DB280N5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
差込角(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB280N5

4580135821030
365-1296
1650
19.05

1個

38,639( 42,503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・校正・検査証明書

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) DBの型番DB280N5のページです。
型番DB280N5に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤル形トルクレンチ(置針付) DBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DB25N5-1-4-S
DB280N5-1-2-S
DB6N5
DB6N5-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 差込角(mm)

26,687円

( 29,356円 )
1個 -

1日目

4580135821122365-12946006.35

40,825円

( 44,908円 )
1個 -

1日目

4580135821061365-1302165012.7

24,000円

( 26,400円 )
1個 -

1日目

4580135821436365-12934006.35

26,302円

( 28,932円 )
1個 -

1日目

4580135821443365-12974006.35

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました