(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BX-1333R-O2
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)開閉パターンO2 バルブ・アンゼンベン

エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)開閉パターンO2 BX-1333R-O2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,260円
税込単価
6,886円

【特長】・Tポートの三方弁となります・T字方向の流量の切替が可能です・分水・混...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
  • 材質1:
    本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
  • 材質2:
    Oリング:フッ素ゴム(FKM)

Loading...

BX-1333R-O2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
高さ(mm)
接続口径D1
接続口径D2
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-1333R-O2

270-8192
42
PT3/8
PT3/8
240.000

1個

6,260( 6,886円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tポートの三方弁となります
・T字方向の流量の切替が可能です
・分水・混水にも対応可能です
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:フッ素ゴム(FKM)

BX-1333R-O2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)開閉パターンO2の型番BX-1333R-O2のページです。
型番BX-1333R-O2に関する仕様情報を記載しております。

エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)開閉パターンO2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BX-1111R-O2
BX-1222R-O2
BX-2333R-O2
BX-2444R-O2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 高さ(mm) 接続口径D1 接続口径D2 質量(g)

6,260円

( 6,886円 )
1個 -

4日目

271-296042PT1/8PT1/8260.000

6,260円

( 6,886円 )
1個 -

4日目

270-821142PT1/4PT1/4245.000

7,934円

( 8,727円 )
1個 -

4日目

270-820447PT3/8PT3/8455.000

7,934円

( 8,727円 )
1個 -

4日目

270-821847PT1/2PT1/2450.000

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました