(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エースボールRV(ホースニップル型)

エースボールRV(ホースニップル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,880円 ~ 3,019円
税込価格
3,168円 ~ 3,321円

【特長】・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です・バルブ本体と、取付部...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    29
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80(凍結箇所は除く)
  • 材質1:
    本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
  • 材質2:
    Oリング:ニトリルゴム(NBR)

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
タケノコ外径(mm)
使用流体
接続口径D
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
271-1419
6
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
R1/8
93.000

1個

2,880( 3,168円 )

19日目

271-2914
7.0
-
R1/8
94.000

1個

2,880( 3,168円 )

19日目

270-8193
8
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
R1/4
98.000

1個

2,880( 3,168円 )

19日目

270-9845
9
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
R1/4
98.000

1個

2,880( 3,168円 )

19日目

270-8266
10.5
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
R3/8
110.000

1個

3,019( 3,321円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です
・バルブ本体と、取付部が独立して回転するため、狭い場所でも簡単に接続できます
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
【用途】
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボールRV(ホースニップル型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました