(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW-5111R
エースボール(切換用両内ねじ型) バルブ・アンゼンベン

エースボール(切換用両内ねじ型) BW-5111R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,729円
税込単価
4,102円

【特長】・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です・流路切換用バルブとし...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    29
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • 使用流体:
    水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
  • 材質1:
    本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
  • 材質2:
    Oリング:ニトリルゴム(NBR)

Loading...

BW-5111R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
接続口径D1
接続口径D2
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-5111R

796-3467
Rc1/8
Rc1/8
105.000

1個

3,729( 4,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です
・流路切換用バルブとして最適です
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
・RoHS相当品となります
【用途】
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)
・流路の切換用です
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

BW-5111Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール(切換用両内ねじ型)の型番BW-5111Rのページです。
型番BW-5111Rに関する仕様情報を記載しております。

エースボール(切換用両内ねじ型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BW-5222R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 接続口径D1 接続口径D2 質量(g)

3,729円

( 4,102円 )
1個 -

1日目

796-3475Rc1/4Rc1/496.000

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました