(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー” THG-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー” THG-10

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
121,625円 96,144円
税込単価
133,788円 105,758円

【特長】・画像の一部のみ熱画像に変換できるピクチャーインピクチャーモードを搭載...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4983621200270
  • トラスココード:
    540-0770
  • 奥行(mm):
    87
  • 高さ(mm):
    22
  • 幅(mm):
    129
  • 質量(g):
    200
  • 測定視野角(°):
    50×37
  • 電源(V):
    リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh
  • ディスプレイサイズ:
    3.5型LCD
  • 赤外線解像度(ピクセル):
    120×90

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THG-10

1個

121,625円

96,144

( 105,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・画像の一部のみ熱画像に変換できるピクチャーインピクチャーモードを搭載
【用途】
・エアコン等、空調関連設備の運転状態把握に。
・太陽光パネルのスポット異常箇所の発見に。
・床暖房運転時、ゆかのあたたまり具合を可視化。
・アスファルト舗装工事での敷き均し、転圧時の温度管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー” THG-10の型番THG-10のページです。
型番THG-10に関する仕様情報を記載しております。

カスタム サーモグラフィ“サーモキャプチャー” THG-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました