(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッコーFX-100 用コンバージョンキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハッコーFX-100 用コンバージョンキット

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・FX-100用のオプションマイクロはんだこて、FX-1002のコンバ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4962615050183
  • トラスココード:
    111-7253
  • 鉛フリーはんだ対応:
    対応
  • 奥行(mm):
    165
  • 高さ(mm):
    90
  • 幅(mm):
    75
  • 質量(g):
    493.000
  • ヒーター容量(W):
    IH(高周波誘導加熱式)
  • 制御温度(℃):
    350℃・400℃
  • 設定温度(℃):
    350・400
  • 全長(mm):
    166
  • 適合機種:
    FX-100
  • 電源(V):
    AC100
  • 付属コテ先:
    別売
  • コテ部コード長さ(m):
    1.3
  • ステーション部出力(W):
    28~85
  • 品名:
    コンバージョンキット

(i)ご注意

  • コテ先は別売です。
  • 修理可能ですが、本体FX-100と必ず一緒に送ってください。

型番

FX1002-82 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4962615050183トラスココード111-7253
鉛フリーはんだ対応対応奥行(mm)165
高さ(mm)90幅(mm)75
質量(g)493.000ヒーター容量(W)IH(高周波誘導加熱式)
制御温度(℃)350℃・400℃設定温度(℃)350・400
全長(mm)166適合機種FX-100
電源(V)AC100付属コテ先別売
コテ部コード長さ(m)1.3ステーション部出力(W)28~85
品名コンバージョンキット - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX1002-82

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FX-100用のオプションマイクロはんだこて、FX-1002のコンバージョンキットです
・Φ3のこて先で顕微鏡下での視野を確保します
・顕微鏡下でのはんだ付け作業に最適です
・顕微鏡下でのはんだ付け作業に
【材質】
・コテ部
・コテ台クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付)
・耐熱パッド
・スリーブ(グリーン)

(i)ご注意

  • コテ先は別売です。
  • 修理可能ですが、本体FX-100と必ず一緒に送ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコーFX-100 用コンバージョンキットの型番FX1002-82のページです。
型番FX1002-82に関する仕様情報を記載しております。

ハッコーFX-100 用コンバージョンキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト