(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
45,763円 ~ 55,212円  特別価格 
税込価格
50,339円 ~ 60,733円  特別価格 

【特長】・有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です・独創的なポケッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
シャンク径(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
適合ヘッド
有効加工深さ
適応インサート径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
240-7909
16
136.17
20
H3P 125~129
65.21
12.5-12.9
168.000

1個

45,763円

33,946

( 37,341円 )

4日目

181-6280
20
156.16
25
H3P 150~159
78.47
15.0-15.9
242.000

1個

52,063円

38,620

( 42,482円 )

4日目

161-4424
20
163.25
25
D3N 160~169
83.44
16.0-16.9
262.000

1個

52,063円

38,620

( 42,482円 )

4日目

161-4426
20
170.22
25
D3N 170~179
88.52
17.0-17.9
272.000

1個

55,212円

38,681

( 42,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です
・独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します
・安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です
【用途】
・穴あけ加工用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました