(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-20SCL-6-BRASS-NBR
スモールカプラ(L型チューブ取付用) ソウエキキキ

スモールカプラ(L型チューブ取付用) MS-20SCL-6-BRASS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,112円
税込単価
3,423円

【特長】・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプで...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    空気
  • 材質1:
    本体:真鍮(クロムメッキ)
  • 材質2:
    チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
  • 材質3:
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番

MS-20SCL-6-BRASS-NBR 解除

Loading...

MS-20SCL-6-BRASS-NBR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-20SCL-6-BRASS-NBR

814-7589
4992338513603
47.500

1個

3,112( 3,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプです
・小型・モジュール化が進む分野に適しています
【材質】
・本体:真鍮(クロムメッキ)
・チューブフィッター部:真鍮(ニッケルメッキ)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

MS-20SCL-6-BRASS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールカプラ(L型チューブ取付用)の型番MS-20SCL-6-BRASS-NBRのページです。
型番MS-20SCL-6-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

スモールカプラ(L型チューブ取付用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS-20SCL-8-BRASS-NBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g)

3,154円

( 3,469円 )
1個 -

1日目

814-7590499233851365849.500

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました