(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC-06SCL-BRASS-NBR
マイクロカプラ(L型チューブ取付用) ソウエキキキ

マイクロカプラ(L型チューブ取付用) MC-06SCL-BRASS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,845円
税込単価
3,130円

【材質】・本体:真鍮(メッキ処理)・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 使用流体:
    空気
  • 材質2:
    シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番

MC-06SCL-BRASS-NBR 解除

Loading...

MC-06SCL-BRASS-NBR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC-06SCL-BRASS-NBR

397-6122
4992338798352
19.000
本体:真鍮(メッキ処理)

1個

2,845( 3,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:真鍮(メッキ処理)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

MC-06SCL-BRASS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ(L型チューブ取付用)の型番MC-06SCL-BRASS-NBRのページです。
型番MC-06SCL-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

マイクロカプラ(L型チューブ取付用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MC-04SCL-BRASS-NBR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 材質1

2,838円

( 3,122円 )
1個 -

1日目

113-3039499233878256616.000本体:真鍮(メッキ処理)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました