(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C1-02-1000-0200-0000-00
寸切ボルト ステンレス 定尺 ゼンネジ・スタッドボルト

寸切ボルト ステンレス 定尺 C1-02-1000-0200-0000-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,127円
税込単価
7,840円

【特長】・頭がなく全長がネジ部のボルトです・現場で必要に応じた長さに切断して使...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス

型番

C1-02-1000-0200-0000-00 解除

Loading...

C1-02-1000-0200-0000-00 の仕様・寸法情報

型番
ねじ径
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1-02-1000-0200-0000-00

M20
1000
4942131374697
2073.000
378-2494

1個

7,127( 7,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭がなく全長がネジ部のボルトです
・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます
・「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります
・耐食性があり、錆びにくい材質です
【材質】
・ステンレス

カタログ

 

C1-02-1000-0200-0000-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寸切ボルト ステンレス 定尺の型番C1-02-1000-0200-0000-00のページです。
型番C1-02-1000-0200-0000-00に関する仕様情報を記載しております。

寸切ボルト ステンレス 定尺のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C1-02-1000-0120-0000-00
C1-02-1000-0160-0000-00
C1-02-1000-0180-0000-00
C1-02-1000-0240-0000-00
C1-02-1000-0300-0000-00
C1-02-1000-0330-0000-00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 長さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

3,275円

( 3,603円 )
1個 -

1日目

M1210004942131120522720.000378-0884

5,462円

( 6,008円 )
1個 -

1日目

M16100049421311205391300.000376-3562

6,989円

( 7,688円 )
1個 -

4日目

M18100045258247773661643.000377-6187

12,404円

( 13,644円 )
1個 -

4日目

M24100049421313747102960.000378-4077

23,568円

( 25,925円 )
1個 -

4日目

M30100049421313747274695.000376-3569

46,019円

( 50,621円 )
1個 -

4日目

M33100045493886160465740.000378-4116

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました