(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OA-SSI
チャックワンタッチ・手動 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック

チャックワンタッチ・手動 OA-SSI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,066円
税込単価
7,773円

【特長】・1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    超ジュラルミン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

OA-SSI の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
取付位置
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OA-SSI

23
48
75
4570198794433
97.000
388-6780
ツール側

1個

7,066( 7,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OA-SSIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャックワンタッチ・手動の型番OA-SSIのページです。
型番OA-SSIに関する仕様情報を記載しております。

チャックワンタッチ・手動のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OA-LAI
OA-SSL
OA1-SA
OA1-SAI
OA2-LA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 取付位置

13,316円

( 14,648円 )
1個 -

4日目

5685.51504570198794440548.000388-6782ツール側

9,385円

( 10,324円 )
1個 -

4日目

2582754570198794655166.000388-6781ロボット側

8,244円

( 9,068円 )
1個 -

4日目

71.624804570198794938190.000388-6773ロボット側

7,102円

( 7,812円 )
1個 -

4日目

65.5301004570198794808228.000388-6777ツール側

16,233円

( 17,856円 )
1個 -

4日目

87.2461504570198794945547.000388-6776ロボット側

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました