(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

笠木レス戸当り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

笠木レス戸当り

通常単価(税別)
2,737円
税込単価
3,011円

【特長】・笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです・ラバトリーブース・トイ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    47
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4589409571145
  • 質量(g):
    120.000
  • トラスココード:
    206-6048
  • 材質1:
    SUS/ゴム

型番

35D-N00WA-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35D-N00WA-BK

1個

2,737( 3,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです
・ラバトリーブース・トイレ・試着室等(内開き)、SKドア用に
【材質】
・SUS/ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

笠木レス戸当りの型番35D-N00WA-BKのページです。
型番35D-N00WA-BKに関する仕様情報を記載しております。

笠木レス戸当りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました