(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌でか見えタイマー 時間設定ボタン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TD-431-GY
抗菌でか見えタイマー 時間設定ボタン付 ストップウォッチ・タイマー

通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・使いやすさを追求した文字高30mmの大型表示で見やすい「でか見えタイ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    17
  • 高さ(mm):
    48
  • 最小計時(秒):
    1
  • 最小計時(分):
    1
  • 最大計時:
    99分59秒
  • 幅(mm):
    134
  • 質量(g):
    73.000
  • 材質1:
    ABS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TD-431-GY 解除

Loading...

 
カタログを表示

TD-431-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-431-GY

マットグレー
4904785177420
625-5773

1個

2,500( 2,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求した文字高30mmの大型表示で見やすい「でか見えタイマー」シリーズです
・ボタンが大きく操作しやすいです
・各ボタンは分かりやすい日本語表記がついています
・時間設定ボタン(1秒、1分、3分、5分)付きなので設定が簡単です
・SIAA(抗菌製品技術協議会)の認証を取得した抗菌加工です
【用途】
・時間管理に
・料理に
・美容室に
・勉強に
【材質】
・ABS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌でか見えタイマー 時間設定ボタン付の型番TD-431-GYのページです。
型番TD-431-GYに関する仕様情報を記載しております。

抗菌でか見えタイマー 時間設定ボタン付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD-431-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,500円

( 2,750円 )
1個 -

5日目

マットブラック4904785177437625-5761

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました