(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌でか見えタイマー(ストラップ穴・マグネット・スタンド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抗菌でか見えタイマー(ストラップ穴・マグネット・スタンド付)

通常価格(税別)
1,500円
税込価格
1,650円

【特長】・使いやすさにこだわりぬいた「でか見えタイマー」が安心の抗菌加工になり...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    23
  • 高さ(mm):
    76
  • 最小計時(秒):
    1
  • 最小計時(分):
    1
  • 最大計時:
    99分59秒
  • 電源:
    1.5V DC 単4形乾電池
  • 幅(mm):
    82
  • 質量(g):
    75.000
  • 材質1:
    ABS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セージグリーン
4904785177352
625-5762

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

ダークグレー
4904785177321
625-5775

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

アイボリー
4904785177314
625-5764

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

コーラルピンク
4904785177338
625-5771

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさにこだわりぬいた「でか見えタイマー」が安心の抗菌加工になりました
・本体背面にはストラップ穴とマグネット、立てられるスタンドが付いているので様々な設置方法で使用可能です
【用途】
・時間管理に
・料理をする時に
【材質】
・ABS

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌でか見えタイマー(ストラップ穴・マグネット・スタンド付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました