(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルサーマルカメラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モバイルサーマルカメラ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
52,600円 44,646円
税込単価
57,860円 49,111円

【特長】・細部を見逃さずにリアルタイムで高温および低温を捕捉します・プロ仕様の...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    11.2
  • 高さ(mm):
    33.5
  • 幅(mm):
    60
  • 質量(g):
    22.000
  • トラスココード:
    579-3245
  • 空間分解能(mrad):
    3.81
  • 測定視野角(°):
    56×42
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~150
  • 赤外線解像度(ピクセル):
    256×192

(i)ご注意

  • フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC01A

1個

52,600円

44,646

( 49,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部を見逃さずにリアルタイムで高温および低温を捕捉します
・プロ仕様の熱画像ソフトウェアでスポット、ラインおよびエリアを包括的に温度分析します
・音と振動で知らせる高温、低温アラーム機能付です
・無人で自動インターバル撮影が可能です

(i)ご注意

  • フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルサーマルカメラの型番TC01Aのページです。
型番TC01Aに関する仕様情報を記載しております。

モバイルサーマルカメラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました