(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H1.5S-26L-B
ヘリカル はずれ歯車/ねじ歯車 ハグルマ

ヘリカル はずれ歯車/ねじ歯車 H1.5S-26L-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,927円
税込単価
4,320円

【特長】・歯部高周波焼入HRC47~53です【用途】・一般産業機械関連、半導体...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    B1
  • 歯数:
    26
  • ねじれ方向:
    L
  • ハブ長さ(mm):
    10
  • 材質1:
    S45C(機械構造用炭素鋼)

(i)ご注意

  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご参照の程、お願い致します。

Loading...

H1.5S-26L-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
モジュール
基準円直径(mm)
穴径(mm)
歯幅(mm)
全長(mm)
歯先円直径(mm)
ハブ外径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H1.5S-26L-B

1.5
φ55.15
φ12
15
25
φ58.2
φ40
360.0
149-5233

1個

3,927( 4,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯部高周波焼入HRC47~53です
【用途】
・一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用
【材質】
・S45C(機械構造用炭素鋼)

(i)ご注意

  • 相手歯車を弊社以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご参照の程、お願い致します。

H1.5S-26L-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリカル はずれ歯車/ねじ歯車の型番H1.5S-26L-Bのページです。
型番H1.5S-26L-Bに関する仕様情報を記載しております。

ヘリカル はずれ歯車/ねじ歯車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
H1S-26L-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 基準円直径(mm) 穴径(mm) 歯幅(mm) 全長(mm) 歯先円直径(mm) ハブ外径(mm) 質量(g) トラスココード

2,595円

( 2,855円 )
1個 -

1日目

1φ36.77φ101222φ38.8φ32150.0149-5226

はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました