(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド【250個入り】

エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
41,745円 ~ 55,623円  特別価格 
税込価格
45,920円 ~ 61,185円  特別価格 

【特長】・結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
  • 引張強度(N):
    534
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 色:
  • 幅(mm):
    12.7
  • 最小結束径(mm):
    9.7
  • 適合ストラップ:
    なし
  • 適合タイ:
    なし

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大結束径(mm)
長さ(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0613056256224
195-0168
1135.000
57
231
231

1パック

250個入り

41,745円

27,589

( 30,348円 )

4日目

0613056256231
195-0169
1475.000
83
307
307

1パック

250個入り

49,312円

32,600

( 35,860円 )

4日目

0613056256248
195-0170
1815.000
105
384
384

1パック

250個入り

55,623( 61,185円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です
・幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます
・独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます
・ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません
【用途】
・ケーブル等の結束
【材質】
・耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました