(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMEH4S8-D350
トルクマウント【500個入り】 ケッソクバンドコテイグ・オプション

トルクマウント TMEH4S8-D350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
238,814円
税込単価
262,695円

【特長】・フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです・耐衝撃、耐候、耐熱...

詳細情報を確認する

  • 固定方法:
    ボルト
  • 材質1:
    本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
  • 最大結束径(mm):
    使用結束バンドによる
  • 色:
  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.5~12.7
  • 横(mm):
    29.3
  • 高さ(mm):
    19.6
  • 縦(mm):
    47

型番

TMEH4S8-D350 解除

Loading...

TMEH4S8-D350 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
使用ねじ寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMEH4S8-D350

0613056756670
354-5450
9500.0
ボルト穴:亜鉛メッキ鋼
M8

1パック

500個入り

238,814( 262,695円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです
・耐衝撃、耐候、耐熱性があります
【用途】
・結束バンドの固定に
【材質】
・本体:耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6

TMEH4S8-D350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクマウントの型番TMEH4S8-D350のページです。
型番TMEH4S8-D350に関する仕様情報を記載しております。

トルクマウントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMEH3S10-D350
TMEH3S13-D350
TMEH3S8-D350
TMEH4S10-D350
TMEH4S13-D350
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 使用ねじ寸法

84,286円

( 92,715円 )

500個入り

1パック -

19日目

0613056756656354-54384300.0-M10

84,286円

( 92,715円 )

500個入り

1パック -

19日目

0613056756663354-69624100.0-M13

84,286円

( 92,715円 )

500個入り

1パック -

19日目

0613056756571354-54704600.0-M8

238,814円

( 262,695円 )

500個入り

1パック -

19日目

0613056756687354-54569100.0ボルト穴:亜鉛メッキ鋼M10

238,814円

( 262,695円 )

500個入り

1パック -

19日目

0613056756694354-69576900.0ボルト穴:亜鉛メッキ鋼M13

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました