(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:00045848
コーススレッド フレキ頭(ステンレスSUS410)【200~1,000個入り】 ケンザイヨウスクリュー

コーススレッド フレキ頭(ステンレスSUS410) 00045848

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,958円
税込単価
7,654円

【特長】・SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です・頭部下のフレキ加...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS410)
  • 適合ドライバー:
    プラスNo.2
  • 表面処理:
    素地

Loading...

00045848 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
ねじ部長さ(mm)
全長(mm)
寸法(mm)d
頭部径dk(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00045848

4962123458488
147-4343
1200.0
半ネジ
45
65
4.2
7.7

1パック

300個入り

6,958( 7,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です
・頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます

カタログ

 

00045848で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーススレッド フレキ頭(ステンレスSUS410)の型番00045848のページです。
型番00045848に関する仕様情報を記載しております。

コーススレッド フレキ頭(ステンレスSUS410)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00045846
00045847
00045849
00045850
00045894
00045895
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) タイプ ねじ部長さ(mm) 全長(mm) 寸法(mm)d 頭部径dk(mm)

6,749円

( 7,424円 )

400個入り

1パック -

1日目

4962123458464147-11861100.0全ネジ45513.87.1

6,080円

( 6,688円 )

300個入り

1パック -

1日目

4962123458471195-3806900.0全ネジ45573.87.1

6,232円

( 6,855円 )

200個入り

1パック -

1日目

4962123458495146-96021000.0半ネジ50754.27.7

8,789円

( 9,668円 )

200個入り

1パック -

1日目

4962123458501146-96291700.0半ネジ60904.58.2

8,130円

( 8,943円 )

1,000個入り

1パック -

1日目

4962123458945195-38011400.0全ネジ19253.87.1

9,579円

( 10,537円 )

1,000個入り

1パック -

1日目

4962123458952195-38021500.0全ネジ22283.87.1

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました