(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスシャックル南京錠NO.5000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.5000-50
ステンレスシャックル南京錠NO.5000 ラッチジョウ・ジョウマエ・シリンダージョウ

通常単価(税別)
4,350円
税込単価
4,785円

【特長】・錆に強いステンレス製シャックルです・本体、シリンダープラグの外観はク...

詳細情報を確認する

  • 付属鍵本数(本):
    3
  • 材質1:
    本体:真鍮製、クロームメッキ仕上 シャックル部:ステンレス製 シリンダー部:真鍮製、クロームメッキ仕上
  • 材質2:
    キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上

Loading...

 
カタログを表示

NO.5000-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ツル径(mm)
幅(mm)
B(mm)
C(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.5000-50

8
50
28.5
28
4944415203037
301.000
525-7916

1個

4,350( 4,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いステンレス製シャックルです
・本体、シリンダープラグの外観はクロームメッキを施し、内部部品はステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採して防錆効果を向上させています
・本体にキーナンバー刻印がないので安心です(鍵にはキーナンバー刻印があります)
【用途】
・学校、物置、ロッカー、道具箱等に
【材質】
・本体:真鍮製、クロームメッキ仕上 シャックル部:ステンレス製 シリンダー部:真鍮製、クロームメッキ仕上
・キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスシャックル南京錠NO.5000の型番NO.5000-50のページです。
型番NO.5000-50に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスシャックル南京錠NO.5000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.5000-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ツル径(mm) 幅(mm) B(mm) C(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

2,649円

( 2,914円 )
1個 -

1日目

64022.5224944415203020159.000525-7912

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました