(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁式電気錠VOLCALOCK LC-4500DLSS

電磁式電気錠VOLCALOCK LC-4500DLSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,000円
税込単価
35,200円

【特長】・【「マグネットロック」(電磁錠)とは】電磁石の原理を使い強力な磁力で...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4524597021188
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    423-8497

(i)ご注意

  • 機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
  • 用途でご紹介した事例については、電磁錠単体では運用できません。システムの構築が必要となります。
  • 電磁錠システムをご検討の際はお問合せください。
  • その他の注意事項は製品に付属する取扱説明書をご参照ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-4500DLSS

1個

32,000( 35,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・【「マグネットロック」(電磁錠)とは】電磁石の原理を使い強力な磁力で施錠する仕組みの電気錠です。電源のON/OFFにより施錠状態をコントロールするシンプルな仕組みの為、可動部が無く非常に高耐久。停電の際には、確実に解錠状態になるので、閉じ込めを回避できます
・【小型ボディで吸着力200kg】本体サイズは164mm×32mm×26mmと小型ながらも、吸着力は200kgを実現。いろいろな用途に活用いただき易いサイズ・スペックになっております。また、面で吸着する仕組みは扉の歪みに強く、デッドボルトタイプの電気錠に比べ動作不良が発生しづらい構造です
・【豊富な取付金具を使った後付け設置】開き戸にも、スライドドアにも設置対応が可能。面付にて後付け設置が出来る為、扉の交換などのコストが不要になり、低価格でのシステム導入が可能です
・【様々なシステムへの組み込み】電磁錠は、電源のON/OFFで施錠状態をコントロールできるので、顔認証システムや安全装置、自動制御の施錠ユニットとして構成部品に採用された事例が豊富にございます。また、電源はDC12V・DC24V両対応。センサーについても、施錠信号・閉扉信号をW搭載。組み合わせられる機器の幅が広がります
・【設置場所を選ばない防水仕様】屋外設置にも対応可能な防水仕様。校門や駐車場入り口などのスライド門扉から、保育園や幼稚園などの開き戸門扉まで、様々な屋外設置の事例がございます。また、屋外に限らず、保全や清掃に水が使われるような場所でもご利用いただける為、産業機械内部やクリーンルーム、食品工場などでも活躍中です
【用途】
・扉や門扉をはじめ、安全柵や産業機械のドアなどへ施錠ユニットとして
・【工場】大型機械周辺のフェンス入り口に設置し、安全装置の施錠ユニットとして。施錠信号、閉扉信号を搭載しているため、「信号の取得が無いと機械が動作しない」というような仕組みの構築に活用いただけます
・【工場】クリーンルーム前室のインターロックに。規定秒数エアシャワーを浴びると信号が出る仕組みや、手指消毒を行うと信号が出る機器などと組み合わせてシステム構築が可能です
・【工場】資材管理に使うキャビネットに後付けの施錠ユニットとして。既存のキャビネットに後からモーター錠などの電気錠を設置することは難しく、面付での後付けが可能な電磁錠を選定いただきました
・【病院】入院病棟の無断離院対策として。テンキー・カードリーダーと合わせて設置することで、患者様の無断退出を防止することができます
・【学校】校門などの屋外門扉に。一部の自治体では、指定品として選定された実績もございます。南京錠などを使ったアナログな施錠方法から、電気制御で利便性の向上にご活用いただけます
・【公共施設】利用許可が必要な区画への屋外金網フェンス入り口に。この事例では、災害時に避難区域になる区画でもあり、地震感知器の信号とも連動する仕組みを構築。様々な機材と組合せて柔軟なシステム構築が可能です

(i)ご注意

  • 機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
  • 用途でご紹介した事例については、電磁錠単体では運用できません。システムの構築が必要となります。
  • 電磁錠システムをご検討の際はお問合せください。
  • その他の注意事項は製品に付属する取扱説明書をご参照ください。

LC-4500DLSSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁式電気錠VOLCALOCK LC-4500DLSSの型番LC-4500DLSSのページです。
型番LC-4500DLSSに関する仕様情報を記載しております。

電磁式電気錠VOLCALOCK LC-4500DLSSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました