(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピクチャーレール レールサン 壁面用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピクチャーレール レールサン 壁面用

通常価格(税別)
3,675円 ~ 4,200円
税込価格
4,043円 ~ 4,620円

【特長】・ネジの効かない石こうボード壁に下地不要で固定できるピクチャーレールで...

詳細情報を確認する

  • 使用荷重(kg):
    5
  • 長さ(mm):
    1000
  • 材質1:
    レール:アルミ
  • 材質2:
    石膏ピース:樹脂
  • 材質3:
    石膏クギ:ステンレス
  • 材質4:
    ワイヤー:ステンレス7×7

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
セット内容
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4947189010009
380.000
539-4980
レール100cm:1本、カバー:1本、ストッパー:1本、ランナー:2個、ループ式ワイヤー自在100cm:2本、石膏クギ部品:4セット、ネジ:4本、両面テープ:5枚
石膏ボード専用レールAセット ループ式ミニワイヤー自在

1個

4,025( 4,428円 )

11日目

4947189010016
367.000
539-3452
石膏クギ部品×2セット、ワイヤー×1、ストッパー×1セット、レール100cm:1本、カバー:1本、石膏釘部品:4セット、ネジ:4本、ストッパー:2個、両面テープ:5枚、ボール式ワイヤー自在1m:2本
石膏ボード専用レールBセット ボール式ミニワイヤー自在

1個

3,675( 4,043円 )

11日目

4947189000123
370.000
539-3394
石膏クギ部品×2セット、ワイヤー×1、ストッパー×1セット、レール100cm:1本、カバー:1本、石膏釘部品:4セット、ネジ:4本、ストッパー:2個、両面テープ:5枚、ボール式ワイヤー自在1m:2本
石膏ボード専用レールBWセット ボール式ホワイトミニワイヤー自在

1個

4,200( 4,620円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジの効かない石こうボード壁に下地不要で固定できるピクチャーレールです
・取付跡が目立たない石こう釘を使用しており壁へのダメージも最小限です
・レールサン専用のワイヤー自在(ボール式)を使用する事で、よりシンプルなデザインを実現しました
【材質】
・レール:アルミ
・石膏ピース:樹脂
・石膏クギ:ステンレス
・ワイヤー:ステンレス7×7

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピクチャーレール レールサン 壁面用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました