(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN1910-RS
3次元調整ピボットヒンジ キャッチ・チョウバン・ステー

3次元調整ピボットヒンジ TN1910-RS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,658円
税込単価
9,524円

【特長】・扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です...

詳細情報を確認する

  • ねじ穴数:
    15
  • 穴径(mm):
    5.2
  • 厚さ(mm):
    3
  • 全長(mm):
    58
  • 耐荷重(kg)2個使用時:
    15
  • 幅(mm):
    63
  • 木ねじ入数:
    40
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    鉄(SPCC)

Loading...

TN1910-RS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN1910-RS

168-8021

1個

8,658( 9,524円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を閉じた状態でもドライバー1本で、上下、左右、前後に調整が可能です
【材質】
・鉄(SPCC)

TN1910-RSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3次元調整ピボットヒンジの型番TN1910-RSのページです。
型番TN1910-RSに関する仕様情報を記載しております。

3次元調整ピボットヒンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TN1910-LCR
TN1910-LS
TN1910-LW
TN1910-RBL
TN1910-RCR
TN1910-RW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

8,990円

( 9,889円 )
1個 -

1日目

168-8025

8,658円

( 9,524円 )
1個 -

1日目

168-8023

8,323円

( 9,155円 )
1個 -

1日目

168-8019

8,323円

( 9,155円 )
1個 -

1日目

168-8020

8,990円

( 9,889円 )
1個 -

1日目

168-8022

8,323円

( 9,155円 )
1個 -

1日目

168-8018

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました