(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル空気清浄機キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ポータブル空気清浄機キット

通常単価(税別)
245,900円
税込単価
270,490円

【特長】・30秒で簡単にフィルター交換可能です・LEDステータスリング搭載です...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    592-7995
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    320
  • 消費電力(W):
    150
  • 電源(V):
    100 ~ 240 VAC
  • 幅(mm):
    268
  • ダクト口径(mm):
    50
  • ダクト長さ(m):
    1600
  • 質量(g):
    7600.0

型番

BVX-250-KIT 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード592-7995奥行(mm)400
高さ(mm)320消費電力(W)150
電源(V)100 ~ 240 VAC幅(mm)268
ダクト口径(mm)50ダクト長さ(m)1600
質量(g)7600.0 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BVX-250-KIT

1個

245,900( 270,490円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30秒で簡単にフィルター交換可能です
・LEDステータスリング搭載です
・従来モデルの2倍の吸引力です
・99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります
・静かな動作です
・3つの風力を選択出来ます
・ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です
・以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります
【用途】
・ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に
【材質】
・BVX-250:本体
・FM-BVX250:HEPA13/ガスフィルター
・RPS-1:リモート電源スィッチ
・BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm×1200mm
・BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズル、ESD対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル空気清浄機キットの型番BVX-250-KITのページです。
型番BVX-250-KITに関する仕様情報を記載しております。

ポータブル空気清浄機キットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト