(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ML-375B
ペテップル(M-Bシリーズ)【100個入り】 ケーブルブッシュ・クリップ・ステッカー

ペテップル(M-Bシリーズ) ML-375B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,291円
税込単価
3,620円

【特長】・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    スチール(黒色クロメートメッキ)

型番

ML-375B 解除

Loading...

ML-375B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
横(mm)
最大結束径(mm)
縦(mm)
A(mm)
C(mm)
D(mm)
寸法(mm)B
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-375B

25
φ13
15.3
25
30
4.8
15.3
224.600
161-0294

1パック

100個入り

3,291( 3,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております
・配線用接着式止め金具
【材質】
・スチール(黒色クロメートメッキ)

ML-375Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペテップル(M-Bシリーズ)の型番ML-375Bのページです。
型番ML-375Bに関する仕様情報を記載しております。

ペテップル(M-Bシリーズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M-200B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
横(mm) 最大結束径(mm) 縦(mm) A(mm) C(mm) D(mm) 寸法(mm)B 質量(g) トラスココード

2,523円

( 2,775円 )

100個入り

1パック -

1日目

20φ810.320204.210.3103.200161-0293

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました