(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPMV-4-P
LPMV型用ハンドル ハンドルのみ セイミツマシンバイス

LPMV型用ハンドル ハンドルのみ LPMV-4-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,758円
税込単価
7,434円

【商品仕様】・TRUSCO精密マシンバイスLPMV-4/-6用ハンドルです・材...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄(FCD45)

型番

LPMV-4-P 解除

Loading...

LPMV-4-P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPMV-4-P

4550414076345
208-3158
1000.0
46
217
73

1個

6,758( 7,434円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TRUSCO精密マシンバイスLPMV-4/-6用ハンドルです
・材質:鋳鉄(FCD45)

LPMV-4-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LPMV型用ハンドル ハンドルのみの型番LPMV-4-Pのページです。
型番LPMV-4-Pに関する仕様情報を記載しております。

LPMV型用ハンドル ハンドルのみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LPMV-6-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm)

8,400円

( 9,240円 )
1個 -

4日目

4550414076352208-31591400.05024783

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました