(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PB0.025CS68130
銅・ロール巻シム ジッケンキグ・コモノ

銅・ロール巻シム PB0.025CS68130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,873円
税込単価
14,160円

【特長】・高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です・延性、展性に優れ、加工が容...

詳細情報を確認する

  • 幅×巻長さ(mm×m):
    150×2.5
  • 材質1:
    アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152、B-451)

型番

PB0.025CS68130 解除

Loading...

PB0.025CS68130 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
板厚(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB0.025CS68130

0.025
0698158681303
141.000
206-6125

1個

12,873( 14,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です
・延性、展性に優れ、加工が容易です
【用途】
・ツールや金型のセットアップに
・機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用
【材質】
・アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152、B-451)

PB0.025CS68130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅・ロール巻シムの型番PB0.025CS68130のページです。
型番PB0.025CS68130に関する仕様情報を記載しております。

銅・ロール巻シムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PB0.051CS68195
PB0.076CS68245
PB0.102CS68280
PB0.127CS68320
PB0.152CS68345
PB0.178CS68370
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
板厚(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

13,840円

( 15,224円 )
1個 -

1日目

0.0510698158681952227.000206-6126

15,675円

( 17,243円 )
1個 -

1日目

0.0760698158682454308.000206-6127

15,837円

( 17,421円 )
1個 -

1日目

0.1020698158682805390.000206-6128

17,163円

( 18,879円 )
1個 -

1日目

0.1270698158683208476.000206-6129

18,199円

( 20,019円 )
1個 -

1日目

0.1520698158683451558.000206-6130

19,200円

( 21,120円 )
1個 -

1日目

0.1780698158683703644.000206-6131

シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました