(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-33027RB
トーションばね 角度135 左/右巻き【2~20個入り】 バネ

トーションばね 角度135 左/右巻き TS-33027RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,735円
税込単価
3,009円

【特長】・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばね...

詳細情報を確認する

  • アーム角度(°):
    135
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304-WPB)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TS-33027RB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
コイル内径D(mm)
巻き方向
ばね定数(N/mm)
巻数(巻)
許容変位量(°)
線径d(mm)
長さL(mm)
ばね定数(N・mm/deg)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-33027RB

4989999402445
194-9482
5
右巻き(RB)
0.13
4
103
0.5
20
0.13
10.000

1パック

20個入り

2,735( 3,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです
・アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です
・クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです
【材質】
・ステンレス(SUS304-WPB)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TS-33027RBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションばね 角度135 左/右巻きの型番TS-33027RBのページです。
型番TS-33027RBに関する仕様情報を記載しております。

トーションばね 角度135 左/右巻きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-33003LB
TS-33003RB
TS-33004LB
TS-33028LB
TS-33029LB
TS-33029RB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード コイル内径D(mm) 巻き方向 ばね定数(N/mm) 巻数(巻) 許容変位量(°) 線径d(mm) 長さL(mm) ばね定数(N・mm/deg) 質量(g)

2,735円

( 3,009円 )

20個入り

1パック -

1日目

4989999407891194-93513左巻き(LB)0.0341080.3120.039.000

2,735円

( 3,009円 )

20個入り

1パック -

1日目

4989999402230194-93543右巻き(RB)0.0341080.3120.039.000

2,735円

( 3,009円 )

20個入り

1パック -

1日目

4989999407907194-93573左巻き(LB)0.0251350.3120.029.000

2,735円

( 3,009円 )

20個入り

1パック -

1日目

4989999308198183-26105左巻き(LB)0.1051280.5200.1013.000

2,735円

( 3,009円 )

20個入り

1パック -

1日目

4989999408102194-94855左巻き(LB)0.472450.6200.4710.000

2,735円

( 3,009円 )

20個入り

1パック -

1日目

4989999402452194-94885右巻き(RB)0.472450.6200.4710.000

ねじりばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました