(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボールバルブ 3ピース、フルボアタイプ

ステンレスボールバルブ 3ピース、フルボアタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,065円 ~ 7,077円
税込価格
7,772円 ~ 7,785円

【特長】・接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力(MPa):
    6.9(-29~38℃)
  • 使用温度範囲(℃):
    -29~232
  • 使用流体:
    空気、窒素、ヘリウムなどの不活性ガス(毒性のない物)、水・液体、その他薬品など(条件有)
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS316相当)
  • 材質2:
    ボール:ステンレス(SUS316相当)
  • 材質3:
    ボールシート:フッソ樹脂(PTFE)
  • 材質4:
    ハンドル:ステンレス(SUS304相当)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
高さ(mm)
接続口径
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
71
Rc1/4
377.000
249-3033

1個

7,065( 7,772円 )

1日目

71
Rc3/8
363.000
249-3032

1個

7,065( 7,772円 )

1日目

78
Rc1/2
516.000
249-3034

1個

7,077( 7,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています
・ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました
・入出力をどちらの方向でも取付可能です
・3ピース、フルボアタイプです
【材質】
・本体:ステンレス(SUS316相当)
・ボール:ステンレス(SUS316相当)
・ボールシート:フッソ樹脂(PTFE)
・ハンドル:ステンレス(SUS304相当)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボールバルブ 3ピース、フルボアタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました