(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングナット ウィットねじ

リングナット ウィットねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,521円 ~ 3,515円
税込価格
2,773円 ~ 3,867円

【特長】・未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません・室内装飾にも映え...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
ねじ径
使用荷重(kN)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
JANコード
質量(g)
T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
205-1939
W1/2
1.76
16
16
9
40
50
4982970410187
137.000
32

1個

3,515( 3,867円 )

1日目

204-8720
W5/16
0.78
12
12
6
35
40
4982970410163
59.000
25

1個

2,521( 2,773円 )

1日目

205-1864
W3/8
1.18
14
13
8
35
45
4982970410170
102.000
27

1個

2,838( 3,122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません
・室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングナット ウィットねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました