(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TASD500SSO
忍び返し ステンレス ツリグ・ヒキドブヒン

忍び返し ステンレス TASD500SSO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
35,493円 24,990円
税込単価
39,042円 27,489円

【特長】・複数枚連結して使用できます【用途】・防犯、忍び返しとして【材質】・ス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    電解メッキ
  • 質量(g):
    2700.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    表面処理:電解メッキ
  • 長さ(mm):
    533
  • 幅(mm):
    533

Loading...

TASD500SSO の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TASD500SSO

4531588024011
144-1598
500

1個

35,493円

24,990

( 27,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数枚連結して使用できます
【用途】
・防犯、忍び返しとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:電解メッキ

TASD500SSOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

忍び返し ステンレスの型番TASD500SSOのページです。
型番TASD500SSOに関する仕様情報を記載しております。

忍び返し ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TASD350SSO
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 高さ(mm)

32,073円

( 35,280円 )
1個 -

4日目

4531588024004144-1600350

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました