(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネットテープ(異方性タイプ)

通常価格(税別)
1,910円 ~ 4,455円
税込価格
2,101円 ~ 4,901円

【特長】・ハサミやカッターでラクラクカットできるロールタイプのマグネットテープ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    異方性
  • 長さ(m):
    5
  • 材質1:
    本体:合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
20
4974268697875
413
580-0123

1個

1,910( 2,101円 )

19日目

1
30
4974268697882
617
580-0125

1個

2,705( 2,976円 )

19日目

1
50
4974268697899
986
580-0126

1個

4,455( 4,901円 )

19日目

2
20
4974268697905
795
580-0122

1個

3,500( 3,850円 )

19日目

2
30
4974268697912
1200
580-0127

1個

3,822( 4,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミやカッターでラクラクカットできるロールタイプのマグネットテープ
【材質】
・本体:合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットテープ(異方性タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました