(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPJ-50-10-R2
配線結束保護チューブ ジッパータイプ チューブ

配線結束保護チューブ ジッパータイプ GPJ-50-10-R2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,469円
税込単価
9,316円

【特長】・専用のプライヤーを使用することにより、短時間で結束が行えます・長尺の...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)
  • 厚さ(mm):
    0.34
  • 長さ(m):
    10
  • 材質2:
    半硬質塩化ビニール(ジッパー部)

(i)ご注意

  • 使用するには、別売の専用プライヤー(品番:ZPLIERS)が必要です。

型番

GPJ-50-10-R2 解除

Loading...

GPJ-50-10-R2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
呼び径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPJ-50-10-R2

4989999309133
946.000
183-2556
50

1個

8,469( 9,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のプライヤーを使用することにより、短時間で結束が行えます
・長尺の結束に適した独自の「ジッパー方式」により高い嵌合強度を保有しています
・RoHS指令適合製品です
【用途】
・配線の保護・結束用
【材質】
・PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)
・半硬質塩化ビニール(ジッパー部)

(i)ご注意

  • 使用するには、別売の専用プライヤー(品番:ZPLIERS)が必要です。

GPJ-50-10-R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線結束保護チューブ ジッパータイプの型番GPJ-50-10-R2のページです。
型番GPJ-50-10-R2に関する仕様情報を記載しております。

配線結束保護チューブ ジッパータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GPJ-15-10-R2
GPJ-20-10-R2
GPJ-25-10-R2
GPJ-30-10-R2
GPJ-40-10-R2
GPJ-70-10-R2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 呼び径(mm)

6,704円

( 7,374円 )
1個 -

1日目

4989999309089486.000183-255115

7,151円

( 7,866円 )
1個 -

1日目

4989999309096551.000183-255220

6,171円

( 6,788円 )
1個 -

1日目

4989999309102606.000183-255325

6,617円

( 7,279円 )
1個 -

1日目

4989999309119671.000183-255430

7,020円

( 7,722円 )
1個 -

1日目

4989999309126813.000183-255540

9,617円

( 10,579円 )
1個 -

1日目

49899993091401213.000183-255770

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました