(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPFH15-5
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ チューブ

銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ CPFH15-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,594円
税込単価
14,953円

【特長】・ホックボタン式の銅箔シールドチューブです・特殊銅製シートを使用するこ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)
  • 長さ(m):
    5
  • 材質2:
    ホックボタン部:POM

型番

CPFH15-5 解除

Loading...

CPFH15-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
呼び径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPFH15-5

4989999992458
180.0
207-6711
15
15

1個

13,594( 14,953円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホックボタン式の銅箔シールドチューブです
・特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました
・アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現
・電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています
・半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します
【用途】
・次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として
【材質】
・ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)
・ホックボタン部:POM

CPFH15-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプの型番CPFH15-5のページです。
型番CPFH15-5に関する仕様情報を記載しております。

銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPFH10-5
CPFH100-5
CPFH20-5
CPFH25-5
CPFH30-5
CPFH40-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 呼び径(mm) 内径(mm)

12,857円

( 14,143円 )
1個 -

1日目

4989999992441130.0207-67101010

34,277円

( 37,705円 )
1個 -

1日目

4989999992526900.0207-6709100100

17,014円

( 18,715円 )
1個 -

1日目

4989999992465250.0207-67122020

18,343円

( 20,177円 )
1個 -

1日目

4989999992472340207-67142525

18,497円

( 20,347円 )
1個 -

1日目

4989999992489370.0207-67153030

23,726円

( 26,099円 )
1個 -

1日目

4989999992496380.0207-67164040

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました