(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPFR20-5
銅箔シールドチューブ レール式タイプ チューブ

銅箔シールドチューブ レール式タイプ CPFR20-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
14,057円
税込単価
15,463円

【特長】・レールタイプの銅箔シールドチューブです・特殊銅製シートを使用すること...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)
  • 長さ(m):
    5
  • 材質2:
    レール部:PVC

型番

CPFR20-5 解除

Loading...

CPFR20-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
呼び径(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPFR20-5

4989999806182
960.0
207-6405
20(内径)
20

1個

14,057( 15,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールタイプの銅箔シールドチューブです
・特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました
・アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現
・電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています
・レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます
・専用工具が不要で素手で開閉できます
【用途】
・次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として
【材質】
・ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)
・レール部:PVC

CPFR20-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅箔シールドチューブ レール式タイプの型番CPFR20-5のページです。
型番CPFR20-5に関する仕様情報を記載しております。

銅箔シールドチューブ レール式タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPFR110-5
CPFR25-5
CPFR30-5
CPFR40-5
CPFR50-5
CPFR60-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 呼び径(mm) 内径(mm)

28,286円

( 31,115円 )
1個 -

1日目

49899998062503620.0207-6402110(内径)110

14,897円

( 16,387円 )
1個 -

1日目

49899998061991100207-640725(内径)25

17,914円

( 19,705円 )
1個 -

1日目

49899998062051200.0207-640930(内径)30

18,686円

( 20,555円 )
1個 -

1日目

49899998062121430.0207-641240(内径)40

18,857円

( 20,743円 )
1個 -

1日目

49899998062291700.0207-641450(内径)50

23,571円

( 25,928円 )
1個 -

1日目

49899998062362030.0207-641660(内径)60

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました