(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンターシンク【5個入り】

カウンターシンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
36,774円 30,283円
税込単価
40,451円 33,311円

【特長】・使用頻度の高いサイズのカウンターシンク5本組です・切りくずの排出性に...

詳細情報を確認する

  • 刃数:
    3
  • 刃数(枚):
    3
  • JANコード:
    4534644103378
  • 質量(g):
    314.000
  • トラスココード:
    249-5648
  • 材質1:
    5%コバルトハイス鋼

型番

WMC5TASET5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMC5TASET5

1パック

5個入り

36,774円

30,283

( 33,311円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズのカウンターシンク5本組です
・切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます
・TiAlNコーティングのため長寿命です
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス
【材質】
・5%コバルトハイス鋼
・6.3、10.4、16.5、20.5、25.0

WMC5TASET5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンクの型番WMC5TASET5のページです。
型番WMC5TASET5に関する仕様情報を記載しております。

カウンターシンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました