(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)

45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,190円 ~ 4,142円
税込価格
3,509円 ~ 4,556円

【特長】・速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます・ハロゲンフリーで、難燃性は...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    45°コネクタ
  • 寸法(mm)L1:
    16
  • 材質1:
    本体:ポリアミド(PA)

(i)ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
接続ねじ呼び径
H(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)G
接続ねじS1(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
159-3778
G1-1/2
49
67.7
22
47.8
4582206176513
119.000

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

159-2241
G1-1/2
49
67.7
22
47.8
4582206176605
119.000

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

159-3759
G2
57
80.9
25
59.6
4582206176520
161.000

1個

4,142( 4,556円 )

1日目

159-3767
G2
57
80.9
25
59.6
4582206176612
161.000

1個

4,142( 4,556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます
・ハロゲンフリーで、難燃性はUL94V2です
・防水性は、IP67(防塵で防浸形)です
・配線を45°に出す際に便利です
【用途】
・サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
【材質】
・本体:ポリアミド(PA)

(i)ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタ(サンフレキROBO・ノックアウト接続用・管用平行おねじ付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました