(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクタ(ノックアウト接続用)

コネクタ(ノックアウト接続用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,737円 ~ 3,904円
税込価格
3,011円 ~ 4,294円

【特長】・配線を45°に出す際に便利です・通線口には、インシュレータを取り付け...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm)L1:
    16
  • 材質1:
    本体:亜鉛合金ダイカスト

(i)ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
タイプ
ねじ呼
接続ねじ呼び径
H(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)G
寸法(mm)L2
接続ねじS1(mm)
挿入可ケーブル最大外径(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
158-4185
45°コネクタ
G1-1/2
G1-1/2
45
64.9
21.7
-
47.8
37
4582206343953
376.000

1個

2,737( 3,011円 )

1日目

158-5761
45°コネクタ
G2
G2
49
77.8
25
-
59.6
48
4582206343960
533.000

1個

3,904( 4,294円 )

1日目

158-4232
コネクタ(ノックアウト接続用)
-
G2
-
80.0
-
27
59.6
48
4582206136913
432.000

1個

2,856( 3,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線を45°に出す際に便利です
・通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
【材質】
・本体:亜鉛合金ダイカスト

(i)ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ(ノックアウト接続用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました