(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S1S-56B-0610
KG 平歯車 ハグルマ

KG 平歯車 S1S-56B-0610

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,499円
税込単価
2,749円

【特長】・小型精密歯車です【用途】・一般産業機械、医療機器、食品機械に使用

詳細情報を確認する

Loading...

S1S-56B-0610 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モジュール
基準円直径(mm)
形状
穴径(mm)
歯数
歯幅(mm)
全長(mm)
キーみぞb2×t2(mm)
取付ねじls
取付ねじM
ハブ外径
ハブ長さ(mm)
歯先円直径
歯先円直径(mm)
ハブ外径(mm)
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S1S-56B-0610

1
φ56
B1
φ10
56
6
16
-
5
2-M5
φ24
10
φ58
φ58
φ24
139.900
149-6642
S45C(機械構造用炭素鋼)

1個

2,499( 2,749円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型精密歯車です
【用途】
・一般産業機械、医療機器、食品機械に使用

S1S-56B-0610で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KG 平歯車の型番S1S-56B-0610のページです。
型番S1S-56B-0610に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
S1S-120A=1012
S1S-120B-0610
S1S-120B-1012
S1S-56B-1010
S1S-64B-0610
S1S-64B-1010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モジュール 基準円直径(mm) 形状 穴径(mm) 歯数 歯幅(mm) 全長(mm) キーみぞb2×t2(mm) 取付ねじls 取付ねじM ハブ外径 ハブ長さ(mm) 歯先円直径 歯先円直径(mm) ハブ外径(mm) 質量(g) トラスココード 材質1

5,745円

( 6,320円 )
1個 -

1日目

1φ120A1φ1212010104×1.8----φ122φ122-878.400149-6464S45C(機械構造用炭素鋼)

6,508円

( 7,159円 )
1個 -

1日目

1φ120B1φ10120616-52-M5φ3010φ122φ122φ30576.100149-6468S45C(機械構造用炭素鋼)

6,390円

( 7,029円 )
1個 -

1日目

1φ120B1φ121201020-52-M5φ3610φ122φ122φ36947.400149-6472S45C(機械構造用炭素鋼)

2,702円

( 2,972円 )
1個 -

1日目

1φ56B1φ10561020-52-M5φ3010φ58φ58φ30234.000149-6644S45C(機械構造用炭素鋼)

2,952円

( 3,247円 )
1個 -

1日目

1φ64B1φ1064616-52-M5φ3010φ66φ66φ30175.500149-6531S45C(機械構造用炭素鋼)

2,571円

( 2,828円 )
1個 -

1日目

1φ64B1φ10641020---φ3010φ66φ66φ30295.900149-6537S45C(機械構造用炭素鋼)

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました