(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブマーカー レタツイン LM-500W2 LM-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LM-500F3
チューブマーカー レタツイン LM-500W2 LM-500 ゲンバジムビヒン・カグ

通常単価(税別)
93,000円
税込単価
102,300円

【特長】・印字スピード40mm/秒の高速印刷で作業効率が大幅にアップします。・...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    94
  • 幅(mm):
    295
  • 長さ(mm):
    293
  • 電源(V):
    専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3形)4本
  • 主な機能:
    チューブマーカー チューブ・テープに高速印字

型番

LM-500F3 解除

Loading...

 
カタログを表示

LM-500F3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LM-500F3

4902870882150
616-8600
2300

1個

93,000( 102,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・印字スピード40mm/秒の高速印刷で作業効率が大幅にアップします。
・充電池の使用で、電源が取れない現場での作業が可能です。
・搭載4書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上
・文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上
・印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化
・チューブウォーマーの対応チューブ径をφ4.6mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46Gに対応)
【用途】
・制御盤内の配線へのマーキングに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブマーカー レタツイン LM-500W2 LM-500の型番LM-500F3のページです。
型番LM-500F3に関する仕様情報を記載しております。

チューブマーカー レタツイン LM-500W2 LM-500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LM-500W3
LM-550W3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

133,000円

( 146,300円 )
1個 -

1日目

4902870882167616-85962400

168,000円

( 184,800円 )
1個 -

1日目

4902870882174616-85992400

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました