(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイジョン(角パイプ)

パイジョン(角パイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,189円
税込単価
5,708円

【特長】・外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です【...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    定尺角パイプ
  • 高さ(mm):
    20
  • 長さ(mm):
    350
  • 幅(mm):
    20
  • 外径×肉厚(mm):
    □20×1.2
  • 外径公差(mm):
    0~-0.12
  • 質量(g):
    245.000
  • トラスココード:
    207-0576
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS20350K

1個

5,189( 5,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です
【材質】
・ステンレス(SUS304)

SS20350Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイジョン(角パイプ)の型番SS20350Kのページです。
型番SS20350Kに関する仕様情報を記載しております。

パイジョン(角パイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました