(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル結露計 防塵・防水加工(IP66)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル結露計 防塵・防水加工(IP66)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
175,000円 156,327円
税込単価
192,500円 171,960円

【特長】・相対湿度、表面温度、気温、露点など多くのパラメーターを表示できます・...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    180
  • 幅(mm):
    75
  • JANコード:
    4582723960213
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    107-1224
  • 材質1:
    硬質プラスチック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G319-T

1個

175,000円

156,327

( 171,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・相対湿度、表面温度、気温、露点など多くのパラメーターを表示できます
・防塵・防水加工(IP66)です
【用途】
・塗装・溶射作業に適しているか、気候条件の測定・記録に
【材質】
・硬質プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル結露計 防塵・防水加工(IP66)の型番G319-Tのページです。
型番G319-Tに関する仕様情報を記載しております。

デジタル結露計 防塵・防水加工(IP66)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました