(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネットリング ゴム付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RMR32
強力マグネットリング ゴム付 マグネットカンレン

通常単価(税別)
3,056円
税込単価
3,362円

【特長】・強力なネオジキャップ磁石、φ8部が360度旋回する構造です・リングに...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    スイング
  • 厚さ(mm):
    8
  • 高さ(mm):
    18
  • 材質2:
    キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
  • 材質3:
    留め具(φ8):SUS303
  • 材質4:
    ねじ:SUS304相当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

RMR32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
垂直耐荷重(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMR32

32
34
4570126540996
45.360
471-9781
マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)

1個

3,056( 3,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なネオジキャップ磁石、φ8部が360度旋回する構造です
・リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です
・付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)
・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
・留め具(φ8):SUS303
・ねじ:SUS304相当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットリング ゴム付の型番RMR32のページです。
型番RMR32に関する仕様情報を記載しております。

強力マグネットリング ゴム付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RMR25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径(mm) 垂直耐荷重(kg) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1

2,571円

( 2,828円 )
1個 -

1日目

2520457012654126929.200535-9291マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました