(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:633-CTL-1-1-2-SST
カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ステンレススチール ツギテ

カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ステンレススチール 633-CTL-1-1-2-SST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,718円
税込単価
16,190円

【特長】・【簡単接続】アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
  • 使用流体:
    空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
  • 材質3:
    カムアーム:SCS14(SUS316相当)
  • 材質4:
    ピン、リング:SUS304

(i)ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル0120-52-3132)
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食(電食)する場合があります。

型番

633-CTL-1-1-2-SST 解除

Loading...

633-CTL-1-1-2-SST の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ(インチ)
耐圧力(MPa)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

633-CTL-1-1-2-SST

1.8
1-1/2
-0.1~1.8
4975196918018
900.000
115-8809
本体:ステンレス(SCS14)
ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)

1個

14,718( 16,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・【簡単接続】アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です
・ニップル径がやや細めタイプなのでホースの挿入がしやすいです。サクションホースなどに適しています
・【安心】安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています
・【品質】優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です
・【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用
【材質】
・カムアーム:SCS14(SUS316相当)
・ピン、リング:SUS304

(i)ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル0120-52-3132)
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食(電食)する場合があります。

633-CTL-1-1-2-SSTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ステンレススチールの型番633-CTL-1-1-2-SSTのページです。
型番633-CTL-1-1-2-SSTに関する仕様情報を記載しております。

カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ステンレススチールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
633-CTL-1-1-4-SST
633-CTL-2-1-2-SST
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最高使用圧力(MPa) 相手側取付サイズ(インチ) 耐圧力(MPa) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2

14,113円

( 15,524円 )
1個 -

1日目

1.81-1/4-0.1~1.84975196918001720.000115-8808本体:ステンレス(SCS14)ガスケット:ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)

23,574円

( 25,931円 )
1個 -

4日目

1.6--0.1~1.649751969180321721.000350-4268本体:ステンレスSCS14(SUS316相当)ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました