(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムロック ツインロックカプラー メネジ ポリプロピレン

カムロック ツインロックカプラー メネジ ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,815円
税込単価
6,397円

【特長】・【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」とロックし振動でもはず...

詳細情報を確認する

  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7(23℃)、0.25(60℃)
  • 使用温度範囲(℃):
    23~60
  • 使用流体:
    空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
  • 耐圧力(MPa):
    -0.1~0.7(23℃)、-0.1~0.25(60℃)
  • 接続ねじ部:
    Rc1-1/2
  • JANコード:
    4975196916885
  • 質量(g):
    327.000
  • トラスココード:
    352-0109
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)
  • 材質3:
    カムアーム:SCS14(SUS316相当)
  • 材質4:
    ピン、リング:SUS304

(i)ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル0120-52-3132)
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食(電食)する場合があります。

型番

633-DBL-1-1-2-PP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

633-DBL-1-1-2-PP

1個

5,815( 6,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」とロックし振動でもはずれず、確実で安心です
・【安全性】アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します
・【作業性】アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します
・【安心】安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています
・【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です
【用途】
・工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)
・カムアーム:SCS14(SUS316相当)
・ピン、リング:SUS304

(i)ご注意

  • ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品(活性ガス等)は使用しないでください。
  • 製品の耐薬品性能に関しては、使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により変化する場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
  • ボディー本体・カムアーム・部品に外力(衝撃等)を与えないでください。破損の原因になります。また、接続部に荷重(負荷)が掛からないよう注意してください。流体漏れの原因になります。
  • フッ素樹脂を使用したガスケットは、弾力性に欠けるため使用条件によっては漏れることがありますので事前にお問合せください。(トヨックスお客様相談室フリーダイヤル0120-52-3132)
  • 製品を接合する際は、同材質のカプラーとアダプターのご使用をお勧めします。材質の異なるカプラーとアダプターを接合する場合、腐食(電食)する場合があります。

633-DBL-1-1-2-PPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロック ツインロックカプラー メネジ ポリプロピレンの型番633-DBL-1-1-2-PPのページです。
型番633-DBL-1-1-2-PPに関する仕様情報を記載しております。

カムロック ツインロックカプラー メネジ ポリプロピレンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました