(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:19-958-9368
スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) エアハイカンヨウブヒン

通常単価(税別)
7,125円
税込単価
7,838円

【特長】・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ホース:エステルベースポリウレタン
  • 外径(mm):
    8
  • 使用流体:
    空気
  • 色:
  • 内径(mm):
    5
  • 材質2:
    カップリング:鋼鉄
  • ホース内径×外径(mm):
    5×8
  • コイル径(mm):
    42

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

19-958-9368 解除

Loading...

 
カタログを表示

19-958-9368 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
コイル長(mm)
使用範囲(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19-958-9368

7391390400987
451.000
148-7634
1120
520
6

1個

7,125( 7,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です
・耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです
・組付け済のためすぐに使用可能です
【用途】
・整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
【材質】
・ホース:エステルベースポリウレタン
・カップリング:鋼鉄

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)の型番19-958-9368のページです。
型番19-958-9368に関する仕様情報を記載しております。

スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
19-958-9366
19-958-9367
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 全長(mm) コイル長(mm) 使用範囲(m)

5,857円

( 6,443円 )
1個 -

1日目

7391390400963249.000148-76327401402

6,366円

( 7,003円 )
1個 -

1日目

7391390400970337.000148-76339303304

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました