(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLE-G91R51
室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌) ケース錠 ハンドル・トリデ・レバー

室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌) ケース錠 NLE-G91R51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,070円
税込単価
11,077円

【特長】・24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます・差し込...

詳細情報を確認する

  • ケース深さ(mm):
    68
  • タイプ:
    抗ウィルス、抗菌
  • バックセット(mm):
    51
  • 丸座径(mm):
    171×62
  • 色:
    シルバーアッシュ
  • 適用扉厚(mm):
    30~40
  • 適合扉厚(mm):
    30~40
  • 材質1:
    亜鉛合金(レバーハンドル)
  • 縦(mm):
    171
  • 幅(mm):
    129.2

Loading...

NLE-G91R51 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLE-G91R51

4571361551624
1135.000
249-6986

1個

10,070( 11,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・24時間で99.99%のウイルスを減少、細菌の増殖を防ぎます
・差し込み抑えるだけで簡単に取り付けできます
【用途】
・室内用取替レバーハンドルとして
【材質】
・亜鉛合金(レバーハンドル)

NLE-G91R51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌) ケース錠の型番NLE-G91R51のページです。
型番NLE-G91R51に関する仕様情報を記載しております。

室内用取替レバーハンドル"ヴィークリア"(抗ウイルス・抗菌) ケース錠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLE-G90R51
NLE-G92R51
NLE-G94R51
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

8,392円

( 9,231円 )
1個 -

4日目

45713615516171059.000249-6987

12,869円

( 14,156円 )
1個 -

4日目

45713615516311221.000249-6985

10,070円

( 11,077円 )
1個 -

4日目

45713615516481181.000249-6988

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました