(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S039-0308
バインドタッピングねじ 2種溝付 B-1型【430~1,200個入り】 タッピングネジ・タップタイト・ハイテクネジ

バインドタッピングねじ 2種溝付 B-1型 S039-0308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,257円
税込単価
6,883円

【特長】・1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしていま...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304相当材)
  • 材質2:
    容器材質:ダンボール
  • 適合ドライバー:
    プラス No.2

Loading...

S039-0308 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
寸法(mm)d
寸法(mm)L
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S039-0308

4550414200719
262-6262
710.000
6.3
1.9
M3
8

1パック

1,200個入り

6,257( 6,883円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています
・カット部は相手材を削る刃の役割をします
・主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

カタログ

 

S039-0308で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バインドタッピングねじ 2種溝付 B-1型の型番S039-0308のページです。
型番S039-0308に関する仕様情報を記載しております。

バインドタッピングねじ 2種溝付 B-1型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S039-0306
S039-0410
S039-0412
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm) 寸法(mm)d 寸法(mm)L

5,546円

( 6,101円 )

1,000個入り

1パック -

11日目

4550414200702262-6265536.0006.31.9M36

3,951円

( 4,346円 )

430個入り

1パック -

11日目

4550414200726262-6263543.3008.32.5M410

4,123円

( 4,535円 )

430個入り

1パック -

11日目

4550414200733262-6264604.8008.32.5M412

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました